text.skipToContent text.skipToNavigation
Livrare standard gratuită pentru toate comenzile!
RO
Choose your Language

Manșoane cu arc de la norelem

Ajutoare de încredere pentru blocare și comutare lină

Comenzile cu puncte de reglare de blocare sunt adesea expuse la sarcini mari în timpul utilizării zilnice. Manșoanele cu arc robuste și de înaltă calitate de la norelem asigură procese de blocare și comutare fiabile și silențioase pe mașini și dispozitive.

La producerea de Manșoane cu arc un manșon metalic adânc cu arc este combinat cu un arc de compresie. Arcul este conectat fix la manșon printr-un fir. Manșoanele cu arc sunt utilizate în principal ca elemente de blocare și poziționare. Ele sunt folosite oriunde trebuie implementate procese de blocare și comutare cu feedback haptic și acustic plăcut în cele mai mici spații: de exemplu, cu selectoare de programe, întrerupătoare rotative sau regulatoare de temperatură la mașini sau aparate de uz casnic - cum ar fi mașinile de spălat, mașinile de spălat vase sau cuptoarele.

     

Corpul bazei manșonului este realizat din oțel nichelat sau oțel inoxidabil. Arcul de compresie este întotdeauna fabricat din oțel inoxidabil. Manșoanele cu arc sunt disponibile în diferite forme la norelem: de ex. cu vârf, rotunjit sau cu guler.

     

Un orificiu simplu este suficient pentru a găzdui manșonul cu arc. Pretensionarea și asigurarea manșonului arcului este asigurată de piesa de fixare opusă. „Datorită unui proces de producție inovator, noi la norelem obținem o calitate constantă în ceea ce privește forțele arcului și geometria manșonului”, explică Martin Ahner, șeful Norelem ACADEMY. „În acest fel putem asigura o ghidare precisă a manșonului cu arc în componenta corespunzătoare.”

     

Descoperiți acum!